Spécifications
| Matériau du corps | POM |
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 2/2 normalement fermée |
| Diamètre de raccordement | |
| Type d’orifice | |
| Pression maximale admissible (PS) | 8 bar |
| Température du fluide | -10 à +90 °C |
| Viscosité max. | 3°E (~22 cSt or mm2/s) |
| Étanchéité | EPDM |