Numatics™ Series WBG Grippers

Les pinces de préhension parallèles WBG Numatics utilisent des pistons indépendants pour ouvrir et fermer leurs mâchoires. A rack and pinion synchronizes the gripper´s operation independently from its force rods and support rods. Ces pinces de préhension pour course longue se caractérisent par une conception rigide, à larges paliers, qui est idéale pour la manipulation de pièces de grande taille encombrantes ou lorsqu’un long outil rigide est nécessaire. Le déplacement de la pince est également adaptatif.

Spécifications

Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course4" Max.