Numatics™ Series WG Grippers

La série WG Numatics est une gamme de pinces de préhension parallèles qui effectuent un mouvement synchrone grâce à un piston double effet relié via l’axe du piston à une clavette double face. Les angles double face de la clavette convertissent le mouvement vertical en un mouvement horizontal synchrone des mâchoires. Il est possible d’exercer une légère pression sur les pinces de préhension via l’orifice de purge afin d’éviter l’entrée de débris ou de fluide caloporteur. Il est également possible d’appliquer du vide au niveau de cet orifice afin d’utiliser les pinces dans des salles blanches.

Spécifications

Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course12,7 mm max.