Spécifications
| Pilotage de vannes | Pneumatique – Commande à air comprimé |
| Matériau du corps | Laiton nickelé |
| Produit | Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutre, fuels légers, lourds, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 3/4 po |
| Type d’orifice | G (ISO 6708) |
| Fonction | NF – Normalement fermée, entrée de fluide sous le disque |
| Débit | À partir de 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m³/h) |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, extérieur |