Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produits | Air, gaz neutre |
| Diamètre de raccordement | 1/8 po ; 1/4 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement ouvert ; 3 voies – 3/2 normalement fermé |
| Tension | 24 C CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 10,3–34,5 bar |
| Normes/réglementations | IP67 ; IP65 |