Brides de serrage pneumatiques AVENTICS™ série 412
Spécifications
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du bras | Aluminium ou acier |
| Produit | Air, gaz inerte |
| Type d’orifice | Filetage G ou NPT |
| Exploitation | Pneumatique, pneumatique avec actionnement manuel |
| Pression de service maximale | 2,0 à 7,9 bar (30 à 115 psi) |
| Plage de température de service | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Graissage | Lubrifié à vie en usine. Aucune lubrification en ligne n’est nécessaire. |
| Angle d’ouverture | 0 à 135° |
| Type de sonde | NPN, PNP avec connecteurs M8 ou M12 |