PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vérins AVENTICS™ série 441

Les modèles AVENTICS série 441 forment une gamme de vérins pneumatiques compacts et robustes à faible course. Les vérins sont équipés d'une tige simple/double durable et d'un appareil anti-rotation pour une durée de vie prolongée. Les vérins conviennent aux applications automobiles, d'encartonnage, aux systèmes de décolmatage de filtres, d'emballage, d'estampage et d'emboutissage des métaux.

Spécifications

FonctionTige traversante, simple effet, anti-rotation, double effet, simple tige
Normes/réglementationsATEX Zone 1-21, ATEX Zone 2-22
Matériau du corpsAlliage léger
Alésage10 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 12 mm, 16 mm, 40 mm
Environnement de fonctionnementDangereux, intérieur, extérieur
Course100 mm maxi