Vanne proportionnelle de régulation de la pression AVENTICS™ série 602

La série 602 d’AVENTICS se compose de vannes proportionnelles sans électronique de commande intégrée. Disponible en deux versions, « Bobine proportionnelle » ou « Actionnement par pilote », pour répondre à un large éventail d’applications. La conception avancée de la membrane de l’ « Actionnement par pilote -> Détendeur à dôme » compense les variations de pression, notamment dans les applications de moulage par étirage-soufflage. La version « Bobine proportionnelle » peut être utilisée dans une boucle de régulation ouverte avec une unité de régulation, ou dans une boucle de régulation fermée avec un dispositif de contrôle et un capteur externe. La configuration modulaire des différents composants (vanne proportionnelle, dispositif de contrôle, capteur) offre des avantages dans certaines applications spéciales, notamment dans les environnements à température ambiante élevée.

Spécifications

Fonction3/2 normalement fermée ou 2/2 normalement fermée
Actionnement de la vanneVersion à bobine proportionnelle ou à pilote
Taille de l’orifice1/4 po, 1/2 po ; 1 po ou 2 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Plage de pressionjusqu’à 42 bar
Débit700 à 96 000 l/min
Facteur de débit à ouverture totale :0,6 à 12 m³/h
MatériauAluminium / Laiton / Acier inoxydable
ÉtanchéitéFKM / NBR
Presse :Air comprimé ou gaz inertes, conformément à la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide0 à 60 °C
Température ambiante0 à 60 °C
Normes et réglementationsMarquages CE/RoHS/IP65, ASME, CRN