Vanne de régulation proportionnelle AVENTICS™ Sentronic TWIN série 615
Spécifications
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement fermé ou normalement ouvert |
| Pilotage de vannes | Bobine proportionnelle |
| Taille de l’orifice | 1/4 po |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Pièces inertes | Acier inoxydable, laiton |
| Étanchéité | FPM, NBR, TPS |
| Tension | 24 Vcc |
| Produit | Air, gaz inertes, |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, plan de pose |
| Normes et réglementations | CE, IP65 |