PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vanne de régulation proportionnelle AVENTICS™ Sentronic série 623

L'AVENTICS Sentronic série 623 est une vanne proportionnelle à 3 voies qui régule avec précision la pression pour contrôler l'air, les gaz inertes (jusqu'à 30 bar maximum) et l'oxygène (jusqu'à 10 bar maximum). La série 623 est conçue et spécifiée pour fonctionner de manière optimale dans les applications de découpe laser ou de découpe à la flamme. La série 623 présente une capacité d'évacuation élevée pour un contrôle dynamique renforcé. Une caractéristique particulière de la série 623 est son logiciel fourni pour un réglage optimal du comportement de la commande proportionnelle sur PC et la visualisation des signaux de point de consigne et de feedback.

Spécifications

Fonction3 voies - 3/2 normalement fermé
Pilotage de vannesBobine proportionnelle
Taille de l’orifice3/8 po et 1/2 po
Matériau du corpsLaiton
Pièces inertesAcier inoxydable, laiton
ÉtanchéitéFPM
Tension24 Vcc
ProduitAir, gaz inertes (jusqu'à 30 bar maximum), oxygène (jusqu'à 10 bar maximum)
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Normes/réglementationsCE, UKCA, RoHs