PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vérins compacts de butée AVENTICS™ série CCI-SC

Vérins pneumatiques avec tige de piston renforcée, résistants aux chocs et charges radiales. Généralement utilisés dans les courroies de convoyeur et d’autres machines spéciales, pour permettre l’arrêt des charges en douceur et en toute sécurité, jusqu’à un poids de 90 kg. Les dimensions des trous de montage sont compatibles avec la norme ISO 21287.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 de 108 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Industrie
    Longueur de course
    Diamètre d’alésage
    Pression de service maximale
    Disponibilité
    Raccordement d’air comprimé
    Amortissement
    Caractéristiques du vérin
    Fonction des vérins
    Série de cylindres
    Force maxi.
    Piston magnétique
    Extension de la force du piston
    Rétraction de la force du piston
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000627

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    153,62 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000628

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    181,56 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000629

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    190,91 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000630

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    156,17 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000631

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    184,10 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000632

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    193,42 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000633

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    158,72 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000634

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    186,67 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000635

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    195,97 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Vérin compact, Série CCI-SC R452000636

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm50 mm10 bar
    228,91 $US
    AJOUTER À LA LISTE