AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484103

Référence:

AVENTICS-1834484103

30,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

Spécifications

Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable6.5 mm
Ø max. du câble raccordable9.5 mm
BlindageEN 175301-803, forme A, non blindé
CertificatsDéclaration de conformité CE, UKCA
Avec LEDRouge
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.90 °C
Affectation des contacts2+E
Indice de protectionIP67
Circuit de protectionVaristance
Tension de service des équipements230 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageEN 175301-803, forme A
Raccordement électrique 1, nombre de pôles2+E
Sortie de câbleCoudé
Sortie de câble équerre90°
Couple de serrage de la vis de fixation0.4 Nm
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc au silicone
Seal materialSilicone caoutchouc