AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264810

Référence:

AVENTICS-5610264810

2 946,58 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED07-000-060-420-2M12B

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Signal de sortieSortie de commutation
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn1300 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleM12
Raccordement de signalM12