Vérins de guidage AVENTICS™ série MSN

Voir le catalogue
Les mini-chariots AVENTICS série MSN offrent un guidage précis sans jeu dans un ensemble très étroit. Leur grande variété d'options de montage et d'alimentation en air permettent leur application dans quasiment toutes les positions et tous les emplacements.

1 - 10 de 18 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Raccordement d’air comprimé
Amortissement
Disponibilité
Fonction des vérins
Industrie
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R452000840

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000840

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm5 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000841

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000841

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm10 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000842

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000842

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm15 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000843

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000843

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm20 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000844

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000844

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm25 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000845

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000845

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
6 mm30 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000846

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000846

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
10 mm5 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000847

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000847

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
10 mm10 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000848

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000848

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
10 mm15 mmM5élastique
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R452000849

AVENTICS Mini-chariot, Série MSN R452000849

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
10 mm20 mmM5élastique
629,05 $US
AJOUTER À LA LISTE