AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSN R452000846

Référence:

AVENTICS-R452000846

Afficher LE CAD
MSN-DA-010-0005

Spécifications

Ø du piston10 mm
Course5 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
OrificeM5
Amortissementélastique
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Force du piston entrante, théorique42 N
Force du piston sortante, théorique49 N
Vitesse maxi0.8 m/s
Énergie d'amortissement0.05 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Pression6,3 bar
Avec guidage à billes intégréAvec guidage à billes intégré
Poids0.112 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau table de guidageAluminium
Matériau rail de guidageAcier, chromé