AVENTICS™ Vérins cylindriques, Série RPC R412020644

Référence:

AVENTICS-R412020644

145,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RPC-DA-032-0125-11-1-2-BAS

Spécifications

Type de constructionVersion : modèle court
Ø du piston32 mm
Course125 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante505 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.8 J
Poids 0 mm course0.3 kg
Poids +10 mm course0.015 kg
Course maxi1200 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C