PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

Référence:

AVENTICS-0493833103

207,82 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
15MM-IP67-M8-500MM

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation3/2
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Commande manuelleSans crantage
Largeur du distributeur pilote15 mm
Puissance absorbée CC2.2 W
Longueur câble L0.5 m
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Indice de protection avec raccordIP67
LED d’affichage du statutVert
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
Poids0.058 kg
Matériau boîtiersPlastique