AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP 0493871106

Référence:

AVENTICS-0493871106

355,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-48

Spécifications

CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi24 V CC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageC/2
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 48 pôles
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre45°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 48 pôles
Nombre de conducteurs40
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Indice de protectionIP69K
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø13.5 mm
Poids1.483 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheathPolyvinyl chloride