PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO30 0820019529

Référence:

AVENTICS-0820019529

112,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO30
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn54 l/min
Raccordement de l'air compriméCNOMO
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service↩des équipements24 V CC
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple, 30 mm
Index de compatibilité14
Puissance absorbée CC2.7 W
Durée de mise en circuit100 %
NormesCNOMO / NFE 49-003-1
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.16 kg
Matériau boîtiersPlastique