AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO22 0820019631

Référence:

AVENTICS-0820019631

116,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO22
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleSans
Débit nominal Qn61 l/min
Raccordement de l'air compriméEmbase
Sortie raccord d'air compriméM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service↩des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10% / +10%
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 6952, forme B
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Index de compatibilité14
Puissance absorbée CC4.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.096 kg
Matériau boîtiersPlastique