AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO22 0820019968

Référence:

AVENTICS-0820019968

59,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO22
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleÀ crantage
Débit nominal Qn61 l/min
Raccordement de l'air compriméEmbase
Sortie raccord d'air compriméM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 6952, forme B
Distributeur de base avec connecteur électriqueDistributeur de base sans bobine
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Index de compatibilité14
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.041 kg
Matériau boîtiersPlastique