PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO22 0820019975

Référence:

AVENTICS-0820019975

62,02 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO22-3/2NC-G018-NO_COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO22
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleSans
Débit nominal Qn72 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 6952, forme B
Distributeur de base avec connecteur électriqueDistributeur de base sans bobine
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Index de compatibilité14
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersPolyamide