AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO30 0820019982

Référence:

AVENTICS-0820019982

80,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO30-3/2NC-CNOM

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO30
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleÀ crantage
Débit nominal Qn72 l/min
Raccordement de l'air compriméCNOMO
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Distributeur de base avec connecteur électriqueDistributeur de base sans bobine
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple, 30 mm
Index de compatibilité15
Durée de mise en circuit100 %
NormesCNOMO / NFE 49-003-1
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.06 kg
Matériau boîtiersPlastique