PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC 0820058211

Référence:

AVENTICS-0820058211

118,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TC15-5/2XX-SR-024DC-I-M8X1_4P-SGL

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueTension de service 24 V CC
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1500 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8
Raccord électrique norméDIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine15.6 mm
Largeur du distributeur pilote15 mm
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC2.2 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.35 ms