PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820238002

Référence:

AVENTICS-0820238002

113,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
WV02-5/2XX-DO

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, commande pneumatique bilatérale
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn500 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini1.5 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
PiloteExterne
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Montage sur embase multipleBarre PRS
Vis de fixationM3
Poids0.1 kg
Matériau boîtiersAluminium