PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820258003

Référence:

AVENTICS-0820258003

96,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
TC15-5/2XX-DO-E-SGL

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, commande pneumatique bilatérale
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Raccord d'air comprimé pilote entréeM5
Débit nominal Qn1500 l/min
Conductance de débit b0.33
Conductance de débit C6.8 l/(s*bar)
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
PiloteExterne
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.5 µm