PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série TC15 0820259702

Référence:

AVENTICS-0820259702

129,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
TC15-5/3EC-DO-E-VTS

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre ouvert
Fonction du distributeurCentre ouvert
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement sur embase, Raccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Raccord d'air comprimé pilote entréeM5
Débit nominal Qn1300 l/min
Conductance de débit b0.31
Conductance de débit C5.9 l/(s*bar)
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
PiloteExterne
Principe de montage en batteriePrincipe de plaques
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³