PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 0821000014

Référence:

AVENTICS-0821000014

311,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
S.D.C. G 3/4...

Spécifications

Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Fonction logiqueSélecteurs de circuit (OU)
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 3/4
Sortie raccord d'air compriméG 3/4
Débit nominal Qn4800 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.51 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeAluminium