PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003047

Référence:

AVENTICS-0821003047

133,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G3/8

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccord d'air comprimé 1G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 21250 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-5 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.12 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)