Référence:
Spécifications
| Remarque | Fermeture standard, par clé |
| Composants | Filtre régulateur de pression |
| Réservoir | Cuve PC sans capot de protection |
| Orifice | G 1/2 |
| Débit nominal Qn | 6900 l/min |
| Porosité du filtre | 5 µm |
| Purge | Entièrement automatique, ouvert sans pression |
| Manomètre | Avec manomètre |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Type de fermeture | Fermeture standard, par clé |
| Type de construction | En 1 partie |
| Type de construction | montage en batterie possible |
| Alimentation en pression | Simple, unilatéral |
| Position de montage | Vertical |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Élément de filtre | remplaçable |
| Volume de cuve à filtre | 50 cm³ |
| Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |