PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Répartiteur, Série NL2-DIN 0821300904

Référence:

AVENTICS-0821300904

99,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-DIN-G014-NC4

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 1/4
Type de constructionClapet anti-retour
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur quadruple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 3675 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 4450 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 5675 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 6450 l/min
Poids0.33 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)