PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Répartiteur, Série NL4-DIL 0821300930

Référence:

AVENTICS-0821300930

85,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL4-DIL-G012-NC4

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 1/2
Type de constructionRépartiteur étroit
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur quadruple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 211000 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 38750 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 41340 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 58750 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 61340 l/min
Poids0.4 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène