AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série NL2-LBS 0821301440

Référence:

AVENTICS-0821301440

97,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-LBS-G038-PNB-ON

Spécifications

ComposantsLubrificateur
RéservoirCuve PC sans capot de protection
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Débit nominal Qn1800 l/min
Position de montageVertical
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Type de mise en pressionRemplissage manuel de l'huile
Volume de cuve à lubrificateur50 cm³
Dosage d'huile pour 1000 l/min1-2 gouttes
FonctionLubrificateur à brouillard
Fonctionmontage en batterie possible
Poids0.327 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoirPolycarbonate