PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Limiteur de pression, Série MU1 0821302043

Référence:

AVENTICS-0821302043

56,88 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)

Spécifications

Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.2 bar
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.5 µm
Débit nominal Qn300 l/min
Poids0.14 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression