PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

Référence:

AVENTICS-0821302051

482,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DRUCKREGLERPLATTE I

Spécifications

NormeISO 5599-1
TailleISO 1
Raccordement régulé2, 4
Pression de service maxi16 bar
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.12 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Poids1.57 kg
Matériau boîtiersZinc
Matériau jointsCaoutchouc butadiène