PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression 0821302089

Référence:

AVENTICS-0821302089

86,37 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ENERGIESPARV. G1/4

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entréeFiletage
Sortie raccord d'air compriméØ 8
Type de raccordement d’air comprimé sortieRaccord instantané
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Plage de réglage de la pression min.1 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Qn 1 > 2600 l/min
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersLaiton, Polyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)