PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL2-RGS-...-DS 0821302408

Référence:

AVENTICS-0821302408

97,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Spécifications

RemarqueAvec alimentation en pression continue
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression avec alimentation en pression continue
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn2000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionbilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé40 mm
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.325 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression