PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL2-RGS 0821302441

Référence:

AVENTICS-0821302441

93,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
NL2-RGS-G038-GAN-MAN-100-SS

Spécifications

Remarquenon verrouillable
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 3/8
Débit nominal Qn2000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.325 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)