Référence:
Spécifications
| Remarque | Fermeture standard, par clé |
| Fonction | Régulateur de pression standard |
| Composants | Régulateur de pression |
| Manomètre | Avec manomètre |
| Position de montage | Indifférent |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Orifice | G 1/2 |
| Débit nominal Qn | 9500 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Commande | mécanique |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Type de régulateur | montage en batterie possible |
| Alimentation en pression | Simple, unilatéral |
| Type de fermeture | Fermeture standard, par clé |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Préfiltrage recommandé | 5 µm |
| Poids | 0.935 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |
| Matériau plaque frontale | Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |