AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP 0821302516

Référence:

AVENTICS-0821302516

169,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

Spécifications

FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1500 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
Consommation d'air propre qv maxi.2.6 l/min
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.325 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)