PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS 0821302529

Référence:

AVENTICS-0821302529

169,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-100-DS

Spécifications

RemarqueAvec alimentation en pression continue
FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision avec alimentation en pression continue
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1500 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionbilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
Consommation d'air propre qv maxi.2.6 l/min
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé50 mm
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.325 kg