AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL6-RGS 0821302802

Référence:

AVENTICS-0821302802

398,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS

Spécifications

Remarquenon verrouillable
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1
Débit nominal Qn15000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi20 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
Consommation d'air propre qv maxi.0.5 l/min
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids1.46 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène