AVENTICS™ Filtre, Série NL4-FLS 0821303503

Référence:

AVENTICS-0821303503

254,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1/2
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn4000 l/min
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de cuve à filtre50 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.864 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau cartouche de filtreCellpor