AVENTICS™ Compteur à présélection pneumatique (additionner) 0821304014

Référence:

AVENTICS-0821304014

647,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
IMPULSE METER .

Spécifications

VersionNF
Position de montageIndifférent
FluideAir comprimé
Taille de particule max.40 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Plage d'affichage3 chiffres
Fonction logiqueCompteur pneumatique-mécanique, par addition, avec présélection affichée
Rappel automatiquepneumatique, Manuellement par bouton
Entrée raccord d'air compriméM5
Sortie raccord d'air compriméM5
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Durée d’impulsion compter> 8 ms
Durée d’impulsion rappeler automatiquement> 180 ms
Durée de pause compter> 10 ms
Durée de pause rappeler automatiquement> 50 ms
Poids0.16 kg