PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

Référence:

AVENTICS-0821305009

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Commandepneumatique
Ø Buses0.7 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.11 l/min
Consommation d'air avec p. opt.21 l/min
Vide maxi avec p.opt81 %
Poids0.028 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau buseLaiton