AVENTICS™ Unité de guidage GU1, Série CG1 0821401019

Référence:

AVENTICS-0821401019

714,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CG1-U-SB-032-0800

Spécifications

Ø du piston32 mm
Course800 mm
Type de palierPalier lisse
Pour vérin standardISO 15552
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Poids 0 mm course0.63 kg
Poids +10 mm course0.0122 kg
Logements de palierAluminium
Type de palierBronze fritté
Plaque supportAluminium
Matériau Accouplement compensateur angulaire dans plaque-supportAcier inoxydable
Matériau Tiges de guidageAcier amélioré trempé