AVENTICS™ Unité de blocage, Série HU1 0821401164

Référence:

AVENTICS-0821401164

412,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
HU1-025-AL-AN-BK

Spécifications

FonctionMaintien par mâchoires de serrage
FonctionMaintien : par ressort, desserrage : air comprimé
Ø du piston25 mm
Ø de tige de piston adapté10 mm
Extension de tige de piston51 mm
Raccordement de l'air compriméM5
Pression de desserrage min.4 bar
Pression de desserrage maxi.8 bar
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Force de maintien statique400 N
Poids0.11 kg
BoîtierAluminium