PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010841

Référence:

AVENTICS-0822010841

180,28 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-DA-032-0010-M-NR

Spécifications

Ø du piston32 mm
Course10 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Tige de pistonAntirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante507 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.6 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.16 J
Poids 0 mm course0.195 kg
Poids +10 mm course0.05 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³