PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822067003

Référence:

AVENTICS-0822067003

691,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GPC-DA-063-0100-BV-SB

Spécifications

Ø du piston63 mm
Ø de la tige de piston16 mm
Course100 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Type de palierPalier lisse
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Amortissementamortissement élastique
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
OrificeG 1/4
Force du piston entrante1837 N
Force du piston sortante1964 N
Vitesse maxi0.6 m/s
Energie de frappe0.75 J
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Pression6,3 bar
Poids5.9 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontaleAcier, chromé