AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA 0822125011

Référence:

AVENTICS-0822125011

635,76 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-100-0500-0322111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston100 mm
Course500 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante4635 N
Force du piston sortante4945 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement88 J
Poids 0 mm course3.51 kg
Poids +10 mm course0.1 kg
Course maxi2800 mm
FluideAir comprimé